10024218
SCBS-4-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,8149 Kč |
| 5000 + | 4,7271 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Délka rozpěrky | 0.252 in |
| Délka rozpěrky | 6.4 mm |
| Délka závitu | 0.252 in |
| Délka závitu | 6.4 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |