10110935
MSCBS-20-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 8,5061 Kč |
5000 + | 6,8467 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Male Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 x 0.7 |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Spacer Length | 31.7 mm |
Spacer Length | 1.248 in |
Thread Length | 6.4 mm |
Thread Length | 0.252 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Style | 2 |
Locking Head Height A | 10.2 mm |
Locking Head Height A | 0.402 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku