Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost vnějšího závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,0292 Kč - 34,0292 Kč | 2400 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,3985 Kč - 35,3985 Kč | 700 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,564 Kč - 35,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,6958 Kč - 37,0864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 52,6966 Kč - 52,6966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 51,2947 Kč - 68,1028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 34,0292 Kč - 34,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 42,7062 Kč - 47,4727 Kč | 800 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,4683 Kč - 32,4683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 38,241 Kč - 38,241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,4374 Kč - 40,4374 Kč | 2208 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 46,2272 Kč - 46,2272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 40,8035 Kč - 40,8035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 123,1311 Kč - 123,1311 Kč | 100 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 64,117 Kč - 64,117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,3406 Kč - 35,3406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,4052 Kč - 35,4052 Kč | 4000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,3333 Kč - 34,7497 Kč | 7000 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 87,508 Kč - 87,508 Kč | 8 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 52,3277 Kč - 52,3277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm