10156711
HSM6-12.7-25-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 123,1311 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Vzdálenost mezi ploškami | 12.7 mm |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.5 in |
| Provozní teplota | -40 - 221 °F |
| Provozní teplota | -40 - 105 °C |
| Délka rozpěrky | 0.984 in |
| Délka rozpěrky | 25.0 mm |
| Délka závitu | 0.5 in |
| Délka závitu | 12.7 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |