Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
10,0802 Kč - 10,0802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
76.2 mm
3,1933 Kč - 3,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
19.1 mm
4,3227 Kč - 15,4505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
44.5 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
#4
15.9 mm
9,5519 Kč - 29,7576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
31.8 mm
4,4483 Kč - 4,4483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
25.4 mm
14,0142 Kč - 43,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
76.2 mm
8,4738 Kč - 8,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
31.8 mm
1,2062 Kč - 1,2062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
12.7 mm
3,514 Kč - 3,514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
25.4 mm
1,7291 Kč - 2,8586 Kč 500 Skladem
4.8 mm
9.5 mm
3,3467 Kč - 11,9923 Kč 400 Skladem
4.8 mm
#4
38.1 mm
2,51 Kč - 4,1554 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
#4
25.4 mm
10,4444 Kč - 32,686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#4
50.8 mm
4,6156 Kč - 4,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
22.2 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
19.1 mm
10,305 Kč - 32,1282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
38.1 mm
3,6255 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
15.9 mm
3,4303 Kč - 12,2293 Kč 400 Skladem
4.8 mm
#4
44.5 mm
2,4124 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
22.2 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Cenové rozmezí
10,0802 Kč - 10,0802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 19.1 mm CPVC

10010402

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 44.5 mm CPVC

10010440

Cenové rozmezí
15,4505 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 15.9 mm CPVC

10010488

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Cenové rozmezí
29,7576 Kč - 9,5519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC šedá světlá

10010600

Cenové rozmezí
4,4483 Kč - 4,4483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC šedá světlá

10010563

Cenové rozmezí
43,6603 Kč - 14,0142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    76.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Cenové rozmezí
8,795 Kč - 8,4738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 12.7 mm CPVC

10010389

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 1,2062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

10010426

Cenové rozmezí
3,514 Kč - 3,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

10010372

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Cenové rozmezí
11,9923 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 25.4 mm CPVC

10010518

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #4 50.8 mm CPVC

10010556

Cenové rozmezí
32,686 Kč - 10,4444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 19.1 mm CPVC

10010495

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Cenové rozmezí
32,1282 Kč - 10,305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Cenové rozmezí
12,2293 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 22.2 mm CPVC

10010501

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm