Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Produktová řada: SR2791
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vzdálenost mezi ploškami | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,164 Kč - 1,4371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,5784 Kč - 0,7142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,1719 Kč - 1,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,533 Kč - 1,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0359 Kč - 1,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,4077 Kč - 5,1115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,9489 Kč - 1,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2512 Kč - 1,5449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2079 Kč - 1,4911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9489 Kč - 1,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3987 Kč - 0,4924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0376 Kč - 1,2812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2079 Kč - 1,4911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,398 Kč - 0,4911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0832 Kč - 1,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4423 Kč - 1,7806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0832 Kč - 1,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2948 Kč - 1,5984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm