Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8707 Kč - 25,7402 Kč | 9140 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,107 Kč - 14,107 Kč | 500 Skladem |
ocel
|
|
|
|
||
| 13,7685 Kč - 27,5192 Kč | 8970 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14,586 Kč - 29,1876 Kč | 4600 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,4688 Kč - 12,4688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
| 43,2281 Kč - 87,0205 Kč | 7 Skladem |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,6616 Kč - 12,6616 Kč | 1100 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,0102 Kč - 13,0102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 30,3936 Kč - 33,433 Kč | 9500 Skladem |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,2715 Kč - 28,8986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
| 14,07 Kč - 28,1916 Kč | 30 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,2492 Kč - 10,2492 Kč | 40 Skladem |
ocel
|
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 33,4808 Kč - 66,8786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,6386 Kč - 33,2462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,7513 Kč - 11,7513 Kč | 44 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 35,3351 Kč - 38,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||