Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9564 Kč - 9,9564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 43,2145 Kč - 47,536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,3248 Kč - 31,5564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,7993 Kč - 34,7637 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9842 Kč - 16,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,5718 Kč - 13,819 Kč | 1200 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 119,5465 Kč - 184,5141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,7073 Kč - 12,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8009 Kč - 10,5559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,1914 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,9945 Kč - 35,0705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,4225 Kč - 15,3669 Kč | 52 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8361 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,0739 Kč - 13,1217 Kč | 4700 Skladem |
mosaz
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,8009 Kč - 10,5839 Kč | 2600 Skladem |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 24,5044 Kč - 43,2687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 34,0625 Kč - 55,2095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 49,185 Kč - 69,831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,694 Kč - 35,078 Kč | 65 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 36,6078 Kč - 59,3252 Kč | 30 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm