Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1518 Kč - 34,2437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 43,2145 Kč - 47,536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,9564 Kč - 9,9564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 40,2631 Kč - 44,2894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
| 13,5519 Kč - 13,5519 Kč | 5860 Skladem |
ocel
|
|
|
|
||
| 77,1133 Kč - 84,8246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,0952 Kč - 30,1969 Kč | 34 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17,7759 Kč - 35,552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 78,5077 Kč - 78,5077 Kč | 11048 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,0811 Kč - 44,1796 Kč | 8450 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,7831 Kč - 23,5185 Kč | 2480 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 17,598 Kč - 35,1629 Kč | 393 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 37,8533 Kč - 37,8533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,058 Kč - 22,063 Kč | 14000 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 18,5205 Kč - 37,0394 Kč | 2860 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 46,5887 Kč - 46,5887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,3098 Kč - 58,3098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,092 Kč - 32,1752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,2333 Kč - 13,2333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm