Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2553 Kč - 15,2553 Kč | 7300 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14,9206 Kč - 14,9206 Kč | 5900 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 12,7871 Kč - 25,587 Kč | 7300 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,2135 Kč - 15,2135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 20,9726 Kč - 41,9044 Kč | 75 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,5462 Kč - 37,0782 Kč | 10400 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,5441 Kč - 29,0344 Kč | 21380 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,7831 Kč - 23,5185 Kč | 2480 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9842 Kč - 9,9842 Kč | 156 Skladem |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,2233 Kč - 28,4214 Kč | 6630 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,1279 Kč - 36,2957 Kč | 13650 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,6157 Kč - 11,6157 Kč | 900 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,2712 Kč - 24,5144 Kč | 5700 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,9405 Kč - 25,8168 Kč | 6960 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 41,1642 Kč - 41,1642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,598 Kč - 35,1629 Kč | 393 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 22,0811 Kč - 44,1796 Kč | 8450 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,5205 Kč - 37,0394 Kč | 2860 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 33,4804 Kč - 33,4804 Kč | 30 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,9405 Kč - 25,8934 Kč | 16894 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm