Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6841 Kč - 29,3525 Kč | 106 Skladem |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,4645 Kč - 31,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,6535 Kč - 21,2969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,4883 Kč - 14,4883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 51,1615 Kč - 51,1615 Kč | 30 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,9564 Kč - 19,918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9842 Kč - 9,9842 Kč | 5480 Skladem |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,5122 Kč - 13,5122 Kč | 37800 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 17,7759 Kč - 35,552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,3351 Kč - 38,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
| 13,606 Kč - 27,2217 Kč | 15092 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,5739 Kč - 11,5739 Kč | 30 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 33,7783 Kč - 37,1561 Kč | 30 Skladem |
ocel
|
|
|
|
||
| 43,7858 Kč - 48,1644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
| 12,8707 Kč - 25,7402 Kč | 9240 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,6616 Kč - 12,6616 Kč | 1400 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 43,2145 Kč - 47,536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,9564 Kč - 9,9564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm