Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7941 Kč - 11,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,6094 Kč - 12,2875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,7941 Kč - 11,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,2869 Kč - 13,0781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,9012 Kč - 10,3024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,2861 Kč - 15,408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,563 Kč - 15,7356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,6165 Kč - 11,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,1682 Kč - 14,1016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,088 Kč - 8,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,1841 Kč - 8,3243 Kč | 900 Skladem |
ocel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,3637 Kč - 8,5324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,088 Kč - 8,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,088 Kč - 8,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,0197 Kč - 17,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,1841 Kč - 8,3243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,9369 Kč - 8,0221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,0117 Kč - 8,1241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,2388 Kč - 17,6553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,0419 Kč - 8,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm