Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
2,4297 Kč - 2,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
31.7 mm
2,3654 Kč - 2,5139 Kč 8000 Skladem
polyamid 6.6
12.7 mm
19,6855 Kč - 32,5417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
40.0 mm
2,2039 Kč - 3,6459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
9.5 mm
5,9961 Kč - 5,9961 Kč 1000 Skladem
kulaté
polyamid
22.2 mm
12,7034 Kč - 20,9307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
5.0 mm
14,9485 Kč - 24,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
20.0 mm
19,5362 Kč - 19,5362 Kč 500 Skladem
šestihran
polyamid
35.0 mm
19,6855 Kč - 24,4199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
40.0 mm
14,5839 Kč - 24,107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
15.0 mm
2,3654 Kč - 2,5139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid 6.6
25.4 mm
5,9961 Kč - 5,9961 Kč 4000 Skladem
kulaté
polyamid
25.4 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč 550 Skladem
polyamid 6.6
12.7 mm
20,0103 Kč - 20,0103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
25.0 mm
14,5839 Kč - 24,107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
15.0 mm
14,5839 Kč - 24,107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
12.0 mm
17,9745 Kč - 29,7018 Kč 200 Skladem
šestihran
polyamid
30.0 mm
14,5839 Kč - 24,107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
15.0 mm
4,4623 Kč - 7,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
25.0 mm
5,3965 Kč - 8,8687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
35.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 31.7 mm polyamid

10001073

Cenové rozmezí
2,5823 Kč - 2,4297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    31.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit 7.1 mm #6-32 12.7 mm polyamid 6.6

10001103

Cenové rozmezí
2,5139 Kč - 2,3654 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 40.0 mm polyamid

10640586

Cenové rozmezí
32,5417 Kč - 19,6855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm polyamid 6.6

10638729

Cenové rozmezí
3,6459 Kč - 2,2039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm M4 22.2 mm polyamid

10001462

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 5.0 mm polyamid

10370612

Cenové rozmezí
20,9307 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 20.0 mm polyamid

10370629

Cenové rozmezí
24,7097 Kč - 14,9485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 35.0 mm polyamid

10157275

Cenové rozmezí
19,5362 Kč - 19,5362 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M2.5 40.0 mm polyamid

10629345

Cenové rozmezí
24,4199 Kč - 19,6855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 15.0 mm polyamid

10639849

Cenové rozmezí
24,107 Kč - 14,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 25.4 mm polyamid 6.6

10001066

Cenové rozmezí
2,5139 Kč - 2,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm M4 25.4 mm polyamid

10001479

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Rozpěrky - vnější/vnější závit 7.1 mm M4 12.7 mm polyamid 6.6

10001042

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 25.0 mm polyamid

10157541

Cenové rozmezí
20,0103 Kč - 20,0103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M2.5 15.0 mm polyamid

10639665

Cenové rozmezí
24,107 Kč - 14,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm polyamid

10631966

Cenové rozmezí
24,107 Kč - 14,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 30.0 mm polyamid

10370605

Cenové rozmezí
29,7018 Kč - 17,9745 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 15.0 mm polyamid

10640043

Cenové rozmezí
24,107 Kč - 14,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 25.0 mm polyamid

10157183

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 35.0 mm polyamid

10157589

Cenové rozmezí
8,8687 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB