Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
10,9464 Kč - 12,1596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
18.0 mm
16,5661 Kč - 18,4346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
30.0 mm
15,0043 Kč - 16,6915 Kč 90 Skladem
šestihran
polyamid
M3
25.0 mm
7,8228 Kč - 8,6734 Kč 14 Skladem
šestihran
polyamid
M3
8.0 mm
13,1775 Kč - 21,4885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2
10.0 mm
14,6975 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
6.0 mm
28,7675 Kč - 43,8694 Kč 70 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M3
60.0 mm
33,5645 Kč - 48,011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M5
35.0 mm
23,5941 Kč - 37,1483 Kč 100 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M6
10.0 mm
37,2597 Kč - 41,5547 Kč 200 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M6
30.0 mm
14,6975 Kč - 18,2812 Kč 400 Skladem
šestihran
polyamid
M2
6.0 mm
14,6975 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2
8.0 mm
20,3311 Kč - 32,0166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2
20.0 mm
16,0222 Kč - 25,2675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
15.0 mm
23,5941 Kč - 28,1958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2
25.0 mm
14,6975 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
8.0 mm
16,0222 Kč - 25,2675 Kč 400 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
18.0 mm
27,889 Kč - 42,5448 Kč 400 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
35.0 mm
20,7216 Kč - 32,6302 Kč 1443 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M3
23.0 mm
22,8271 Kč - 35,9629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
30.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.7 mm M3 18.0 mm

10379110

Cenové rozmezí
12,1596 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.7 mm M3 30.0 mm

10379158

Cenové rozmezí
18,4346 Kč - 16,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Cenové rozmezí
16,6915 Kč - 15,0043 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.7 mm M3 8.0 mm

10379073

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 7,8228 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 10.0 mm

10369524

Cenové rozmezí
21,4885 Kč - 13,1775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10369593

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 60.0 mm

10369784

Cenové rozmezí
43,8694 Kč - 28,7675 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 35.0 mm

10369821

Cenové rozmezí
48,011 Kč - 33,5645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M6 10.0 mm

10369869

Cenové rozmezí
37,1483 Kč - 23,5941 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M6 30.0 mm

10369906

Cenové rozmezí
41,5547 Kč - 37,2597 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Cenové rozmezí
18,2812 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 8.0 mm

10369517

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    4.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 20.0 mm

10369555

Cenové rozmezí
32,0166 Kč - 20,3311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10369647

Cenové rozmezí
25,2675 Kč - 16,0222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    7.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 25.0 mm

10369562

Cenové rozmezí
28,1958 Kč - 23,5941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10369609

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    4.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10369654

Cenové rozmezí
25,2675 Kč - 16,0222 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10369692

Cenové rozmezí
42,5448 Kč - 27,889 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 23.0 mm

10369722

Cenové rozmezí
32,6302 Kč - 20,7216 Kč

Skladové zásoby
1443 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    23.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Cenové rozmezí
35,9629 Kč - 22,8271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm