Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203,6739 Kč - 249,9559 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 266,3686 Kč - 326,9854 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 172,3405 Kč - 211,5247 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 255,3105 Kč - 313,3895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,1953 Kč - 7,9902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 28,1958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,8489 Kč - 28,126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 369,6697 Kč - 453,7135 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 297,7438 Kč - 365,4166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,3311 Kč - 32,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,0122 Kč - 11,1276 Kč | 38 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 493,7999 Kč - 606,0501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,1008 Kč - 20,7104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
PPS
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 36,7578 Kč - 40,9829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 42,9073 Kč - 61,3699 Kč | 300 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 23,5941 Kč - 28,1818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 51,6645 Kč - 51,6645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,8271 Kč - 35,9629 Kč | 100 Skladem |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,6836 Kč - 23,8591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,869 Kč - 35,9909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.26 in
32.0 mm