Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
8,4503 Kč - 9,3847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
10.0 mm
266,3686 Kč - 326,9854 Kč 20 Skladem
PEEK
20.0 mm
203,6739 Kč - 249,9559 Kč 10 Skladem
PEEK
10.0 mm
369,6697 Kč - 453,7135 Kč 20 Skladem
PEEK
25.0 mm
187,9179 Kč - 230,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PEEK
5.0 mm
265,2727 Kč - 325,6083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PEEK
12.0 mm
236,8759 Kč - 290,7436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PEEK
10.0 mm
255,3105 Kč - 313,3895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PEEK
12.0 mm
176,0079 Kč - 216,0148 Kč 14 Skladem
PEEK
6.0 mm
214,7459 Kč - 263,5517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PEEK
12.0 mm
172,3405 Kč - 211,5247 Kč 20 Skladem
PEEK
5.0 mm
297,7438 Kč - 365,4166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PEEK
25.0 mm
7,1953 Kč - 7,9902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
6.0 mm
282,9905 Kč - 347,3306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PEEK
15.0 mm
325,3958 Kč - 399,3716 Kč 10 Skladem
PEEK
20.0 mm
17,8489 Kč - 28,126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
12.0 mm
23,5941 Kč - 28,1958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2
30.0 mm
20,562 Kč - 21,0038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
10.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 90 Skladem
šestihran
polyamid 6.6
8.0 mm
2,4297 Kč - 2,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
34.9 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.7 mm M3 10.0 mm

10379080

Cenové rozmezí
9,3847 Kč - 8,4503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Cenové rozmezí
326,9854 Kč - 266,3686 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm 10.0 mm

10220962

Cenové rozmezí
249,9559 Kč - 203,6739 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm 25.0 mm

10221129

Cenové rozmezí
453,7135 Kč - 369,6697 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm 5.0 mm

10643648

Cenové rozmezí
230,6495 Kč - 187,9179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 12.0 mm

10567739

Cenové rozmezí
325,6083 Kč - 265,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm 10.0 mm

10221075

Cenové rozmezí
290,7436 Kč - 236,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm 12.0 mm

10221082

Cenové rozmezí
313,3895 Kč - 255,3105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm 6.0 mm

10221051

Cenové rozmezí
216,0148 Kč - 176,0079 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm 12.0 mm

10220979

Cenové rozmezí
263,5517 Kč - 214,7459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm 5.0 mm

10221044

Cenové rozmezí
211,5247 Kč - 172,3405 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm 25.0 mm

10221013

Cenové rozmezí
365,4166 Kč - 297,7438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.7 mm M3 6.0 mm

10379370

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm 15.0 mm

10221099

Cenové rozmezí
347,3306 Kč - 282,9905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 7.0 mm 20.0 mm

10221112

Cenové rozmezí
399,3716 Kč - 325,3958 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    hnědá světlá
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10369623

Cenové rozmezí
28,126 Kč - 17,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 30.0 mm

10369579

Cenové rozmezí
28,1958 Kč - 23,5941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 10.0 mm M5 10.0 mm

10206126

Cenové rozmezí
21,0038 Kč - 20,562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm polyamid 6.6

10157381

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 7.1 mm #6-32 34.9 mm polyamid

10001080

Cenové rozmezí
2,5823 Kč - 2,4297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Délka rozpěrky
    34.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2