Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
23,5941 Kč - 28,1818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M6
15.0 mm
14,6975 Kč - 18,2812 Kč 400 Skladem
šestihran
polyamid
M2
6.0 mm
37,0506 Kč - 41,3176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M6
50.0 mm
23,5941 Kč - 37,1483 Kč 100 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M6
10.0 mm
37,2597 Kč - 41,5547 Kč 200 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M6
30.0 mm
33,5645 Kč - 48,011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M5
35.0 mm
5,4523 Kč - 5,4523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
8.0 mm
27,889 Kč - 42,5448 Kč 400 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
35.0 mm
20,7216 Kč - 32,6302 Kč 1443 Skladem
šestihran
25% Glass Filled Nylon 6
M3
23.0 mm
13,0102 Kč - 16,2035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M3
11.0 mm
21,7813 Kč - 26,0623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M3
40.0 mm
32,951 Kč - 36,7438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
60.0 mm
7,3627 Kč - 7,3627 Kč 320 Skladem
šestihran
polyamid
M2.5
15.0 mm
19,2155 Kč - 26,3411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
20.0 mm
12,7883 Kč - 12,7883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2
18.0 mm
12,0296 Kč - 12,0296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
20.0 mm
5,3965 Kč - 5,3965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
10.0 mm
5,3965 Kč - 5,3965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
10.0 mm
9,2536 Kč - 9,2536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
25.0 mm
6,4284 Kč - 6,4284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
18.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M6 15.0 mm

10369883

Cenové rozmezí
28,1818 Kč - 23,5941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    7.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Cenové rozmezí
18,2812 Kč - 14,6975 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M6 50.0 mm

10369920

Cenové rozmezí
41,3176 Kč - 37,0506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M6 10.0 mm

10369869

Cenové rozmezí
37,1483 Kč - 23,5941 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M6 30.0 mm

10369906

Cenové rozmezí
41,5547 Kč - 37,2597 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 35.0 mm

10369821

Cenové rozmezí
48,011 Kč - 33,5645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10156940

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10369692

Cenové rozmezí
42,5448 Kč - 27,889 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 23.0 mm

10369722

Cenové rozmezí
32,6302 Kč - 20,7216 Kč

Skladové zásoby
1443 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    23.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 11.0 mm

10369142

Cenové rozmezí
16,2035 Kč - 13,0102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    5.5 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • průměr
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 40.0 mm

10369197

Cenové rozmezí
26,0623 Kč - 21,7813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • průměr
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 60.0 mm

10369401

Cenové rozmezí
36,7438 Kč - 32,951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155929

Cenové rozmezí
7,3627 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155967

Cenové rozmezí
26,3411 Kč - 19,2155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 18.0 mm

10638743

Cenové rozmezí
12,7883 Kč - 12,7883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Speciální vlastnosti
    Se skelným vláknem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10416365

Cenové rozmezí
12,0296 Kč - 12,0296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10638576

Cenové rozmezí
5,3965 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Speciální vlastnosti
    Se skelným vláknem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10417508

Cenové rozmezí
5,3965 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 25.0 mm

10412350

Cenové rozmezí
9,2536 Kč - 9,2536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    hnědá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10155950

Cenové rozmezí
6,4284 Kč - 6,4284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm