Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4844 Kč - 21,8929 Kč | 100 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,9944 Kč - 26,0065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 25,881 Kč - 40,1742 Kč | 200 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,0102 Kč - 21,1399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,819 Kč - 22,4507 Kč | 200 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,6818 Kč - 37,6362 Kč | 100 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,074 Kč - 24,4866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,0102 Kč - 21,1399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,819 Kč - 22,4507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,2712 Kč - 19,9267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,3529 Kč - 18,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 21,2515 Kč - 33,4947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,088 Kč - 24,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,088 Kč - 24,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,3273 Kč - 40,1462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8009 Kč - 5,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 15,074 Kč - 24,4866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 23,3012 Kč - 35,5864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,1856 Kč - 21,2515 Kč | 300 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm