10320570
RTSN-M4-18-8-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 5,8009 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Internal Thread Length | 20.0 mm |
Internal Thread Length | 0.787 in |
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Diameter | 8.0 mm |
Diameter | 0.315 in |
Spacer Length | 18.0 mm |
Spacer Length | 0.709 in |
Full Material | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Type | Round Threaded Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku