Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7113 Kč - 7,7113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,8248 Kč - 4,8248 Kč | 500 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 376 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
#3 (M2.5)
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,52 Kč - 8,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
#3 (M2.5)
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13,4844 Kč - 21,8929 Kč | 100 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
7,8038 Kč - 7,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,8248 Kč - 4,8248 Kč | 476 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,8009 Kč - 5,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
16,5243 Kč - 23,0642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,8009 Kč - 5,8009 Kč | 153 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,8009 Kč - 5,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,2431 Kč | 2000 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
#3 (M2.5)
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,8009 Kč - 5,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
#3 (M2.5)
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,2712 Kč - 19,9267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15,088 Kč - 24,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
#3 (M2.5)
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
20,9865 Kč - 24,0543 Kč | 1500 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
#2 (M2)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,1856 Kč - 21,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku