Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 18.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z polyamidu s 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při větším zatížení.
Nové objednací číslo:

10168585

Staré objednací číslo:

RTSN-M3-18-7-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,9749 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 987,45 Kč

500 x 5,9749 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Kompatibilní velikosti závitu M3
průměr 7.0 mm
Délka rozpěrky 18.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ Round Threaded Spacer
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás