Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2039 Kč - 3,6459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4297 Kč - 2,5823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 2,3654 Kč - 2,5139 Kč | 8000 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,7371 Kč - 3,7371 Kč | 200 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,5839 Kč - 24,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3654 Kč - 2,5139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid 6.6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 14,5839 Kč - 24,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 550 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 19,5362 Kč - 19,5362 Kč | 500 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 1000 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 4000 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 17,9745 Kč - 29,7018 Kč | 200 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,6855 Kč - 32,5417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4623 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,3936 Kč - 20,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3077 Kč - 2,4526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 15,441 Kč - 25,5082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,3965 Kč - 8,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
|
1.378 in
35.0 mm