Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit 6.0 mm M4 20.0 mm polyamid 6.6

Polyamidový distanční sloupek s vnějším závitem na obou koncích se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10157527

Staré objednací číslo:

HTSN-M4-20-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 3,7371 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 868,55 Kč

500 x 3,7371 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka rozpěrky 20.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás