Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry 1 Filtr
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
12,815 Kč - 14,2513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
19.0 mm
4,3599 Kč - 4,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
20.0 mm
15,5899 Kč - 25,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
20.0 mm
20,7216 Kč - 32,6302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
40.0 mm
21,8929 Kč - 34,4569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
45.0 mm
22,8411 Kč - 35,9769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
50.0 mm
15,5899 Kč - 25,3372 Kč 4651 Skladem
šestihran
polyamid
M4
15.0 mm
5,773 Kč - 5,773 Kč 4930 Skladem
šestihran
polyamid 6.6
M4
8.0 mm
9,3117 Kč - 10,7118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
6.4 mm
10,857 Kč - 12,4817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
15.9 mm
12,2175 Kč - 14,0535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
22.2 mm
9,8929 Kč - 11,3722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
12.7 mm
12,7987 Kč - 14,7271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
25.4 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
18.0 mm
9,3567 Kč - 9,3567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
35.0 mm
9,3567 Kč - 9,3567 Kč 40 Skladem
kulaté
polyamid
M4
40.0 mm
13,3733 Kč - 13,3733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
12.0 mm
15,074 Kč - 24,4866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
10.0 mm
15,088 Kč - 24,5702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
12.0 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
10.0 mm
  • z/ze 4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 19.0 mm

10379059

Cenové rozmezí
14,2513 Kč - 12,815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    19.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 20.0 mm

10206119

Cenové rozmezí
4,3599 Kč - 4,3599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 20.0 mm

10132722

Cenové rozmezí
25,3372 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 40.0 mm

10370186

Cenové rozmezí
32,6302 Kč - 20,7216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 45.0 mm

10370193

Cenové rozmezí
34,4569 Kč - 21,8929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 50.0 mm

10370209

Cenové rozmezí
35,9769 Kč - 22,8411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 15.0 mm

10132708

Cenové rozmezí
25,3372 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
4651 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 8.0 mm

10339725

Cenové rozmezí
5,773 Kč - 5,773 Kč

Skladové zásoby
4930 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Cenové rozmezí
10,7118 Kč - 9,3117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Cenové rozmezí
12,4817 Kč - 10,857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Cenové rozmezí
14,0535 Kč - 12,2175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Cenové rozmezí
11,3722 Kč - 9,8929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Cenové rozmezí
14,7271 Kč - 12,7987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 18.0 mm

10168745

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 35.0 mm

10168783

Cenové rozmezí
9,3567 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 40.0 mm

10168790

Cenové rozmezí
9,3567 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 12.0 mm

10168721

Cenové rozmezí
13,3733 Kč - 13,3733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 10.0 mm

10369425

Cenové rozmezí
24,4866 Kč - 15,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 12.0 mm

10369432

Cenové rozmezí
24,5702 Kč - 15,088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 10.0 mm

10320549

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm