10306888
552215
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 29,7018 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Special Features | Glass-Filled |
Compatible Thread Sizes (All) | M2.5 |
Spacer Length | 12.0 mm |
Spacer Length | 0.472 in |
Full Material | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Type | Female-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku