10378984
463819
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 13,2194 Kč |
1000 - 1999 | 12,5361 Kč |
2000 + | 11,8947 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 6.0 mm |
Internal Thread Length | 0.236 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Spacer Length | 20.0 mm |
Spacer Length | 0.787 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Male-Female Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku