10373163
36M40MF020
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,9391 Kč |
5000 - 19999 | 5,3453 Kč |
20000 + | 4,8108 Kč |
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 9.5 mm |
Internal Thread Length | 0.374 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 x 0.7 |
Spacer Length | 20.0 mm |
Spacer Length | 0.787 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Male-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku