10373040
36M35MF020
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,8529 Kč |
5000 - 19999 | 5,2675 Kč |
20000 + | 4,7409 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 6.4 mm |
Internal Thread Length | 0.252 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M3.5 x 0.6 |
Spacer Length | 20.0 mm |
Spacer Length | 0.787 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Male-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku