Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
10,6955 Kč - 10,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Vnitřní závit
6,3308 Kč - 6,3308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Vnitřní závit
7,5998 Kč - 7,5998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Vnitřní závit
5,271 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
6,3308 Kč - 6,3308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
6,8467 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5,9682 Kč - 5,9682 Kč 200 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
9,7751 Kč - 9,7751 Kč 8363 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
10,6955 Kč - 10,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Vnitřní závit
6,3308 Kč - 6,3308 Kč 10 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Vnitřní závit
10,6955 Kč - 10,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Vnitřní závit
6,3308 Kč - 6,3308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Vnitřní závit
8,8548 Kč - 8,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Vnitřní závit
5,9682 Kč - 5,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6,3308 Kč - 6,3308 Kč 70940 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 11
Podpora zacvakávacího zámku M4 45.0 mm černá polyamid

10175163

Cenové rozmezí
10,6955 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm černá polyamid 6.6

10175200

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M4 9.0 mm černá polyamid

10174791

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 18.0 mm černá polyamid

10174838

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 40.0 mm černá polyamid

10174876

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 7,5998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm černá polyamid 6.6

10174777

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm černá polyamid 6.6

10174814

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm přírodní polyamid 6.6

10035559

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    přírodní
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm černá polyamid 6.6

10174890

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 5.0 mm černá polyamid 6.6

10174494

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm černá polyamid 6.6

10035511

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podpora zacvakávacího zámku 45.0 mm černá polyamid 6.6

10174739

Cenové rozmezí
9,7751 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
8363 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M4 60.0 mm černá polyamid

10174760

Cenové rozmezí
10,6955 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 20.0 mm černá polyamid

10174449

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 45.0 mm černá polyamid

10174487

Cenové rozmezí
10,6955 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 7.0 mm černá polyamid

10174524

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 20.0 mm černá polyamid

10174845

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 50.0 mm černá polyamid

10321898

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 8,8548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm černá polyamid 6.6

10174555

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm černá polyamid 6.6

10174425

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
70940 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá