Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
9,1421 Kč - 9,1421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Vnitřní závit
17,4585 Kč - 18,365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
5,0322 Kč - 5,0322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Vnitřní závit
2,4488 Kč - 2,4488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Vnitřní závit
6,775 Kč - 6,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
15.9 mm
Vnitřní závit
6,775 Kč - 6,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Vnitřní závit
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Vnitřní závit
2,7888 Kč - 2,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Vnitřní závit
1,8198 Kč - 1,8198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Vnitřní závit
24,0152 Kč - 24,4573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
5,1454 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
18.0 mm
21,5261 Kč - 21,9277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
30.0 mm
25,9438 Kč - 25,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Vnitřní závit
23,4965 Kč - 37,0087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
15,5899 Kč - 25,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,2368 Kč - 2,0546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
9.5 mm
Vnitřní závit
7,028 Kč - 7,5099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
26,3133 Kč - 40,1184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
13,0102 Kč - 21,1399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
17,7932 Kč - 28,0284 Kč 100 Skladem
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • z/ze 11
Podpora zacvakávacího zámku M3.5 3.6 mm přírodní polyamid

10641545

Cenové rozmezí
9,1421 Kč - 9,1421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.6 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 30.0 mm přírodní polyamid

10371077

Cenové rozmezí
18,365 Kč - 17,4585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid

10562314

Cenové rozmezí
5,0322 Kč - 5,0322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku #6-32 19.1 mm přírodní polyamid 6.6

10639887

Cenové rozmezí
2,4488 Kč - 2,4488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku #6-32 15.9 mm přírodní polyamid 6.6

10487525

Cenové rozmezí
6,775 Kč - 6,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku #6-32 22.2 mm přírodní polyamid 6.6

10638736

Cenové rozmezí
6,775 Kč - 6,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku #6-32 28.6 mm přírodní polyamid 6.6

10000977

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku #6-32 34.9 mm přírodní polyamid 6.6

10629451

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku #6-32 6.4 mm přírodní polyamid 6.6

10629413

Cenové rozmezí
1,8198 Kč - 1,8198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku 45.0 mm černá polyamid 6.6

10206416

Cenové rozmezí
24,4573 Kč - 24,0152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    černá
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 18.0 mm černá polyamid 6.6

10206379

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 30.0 mm černá polyamid 6.6

10206386

Cenové rozmezí
21,9277 Kč - 21,5261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Podpora zacvakávacího zámku M4 30.0 mm černá polyamid

10206423

Cenové rozmezí
25,9438 Kč - 25,9438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 30.0 mm černá polyamid

10370469

Cenové rozmezí
37,0087 Kč - 23,4965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 18.0 mm černá polyamid

10370421

Cenové rozmezí
25,3372 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M6 9.5 mm přírodní polyamid

10113349

Cenové rozmezí
2,0546 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    přírodní
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm černá polyamid 6.6

10206232

Cenové rozmezí
7,5099 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 35.0 mm černá polyamid

10370476

Cenové rozmezí
40,1184 Kč - 26,3133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 10.0 mm černá polyamid

10370513

Cenové rozmezí
21,1399 Kč - 13,0102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 30.0 mm černá polyamid

10370551

Cenové rozmezí
28,0284 Kč - 17,7932 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím