10000977
CBS-TM-18-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 6,9443 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Female/Snap-lock Circuit Board Support |
|---|---|
| Průměr otvoru | 4.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.157 in |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.402 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 10.2 mm |
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |