Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
6,3308 Kč - 6,3308 Kč 400 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
10,2074 Kč - 10,2074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Vnitřní závit
13,1775 Kč - 21,4885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
21,6279 Kč - 32,9788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,6475 Kč - 6,289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
17,7235 Kč - 21,1817 Kč 328 Skladem
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
14,6836 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
13,0102 Kč - 21,1399 Kč 500 Skladem
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
28,9962 Kč - 29,5582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
40.0 mm
4,7132 Kč - 8,7152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5,3011 Kč - 5,5421 Kč 2000 Skladem
M8
12.7 mm
Vnitřní závit
0,6247 Kč - 1,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
9.5 mm
Vnitřní závit
25,9438 Kč - 25,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Vnitřní závit
21,5261 Kč - 21,9277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
8.0 mm
15,5899 Kč - 25,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
21,2654 Kč - 33,5227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
14,8508 Kč - 24,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
21,7813 Kč - 34,3454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
14,6836 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
6,6376 Kč - 23,5662 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
  • z/ze 11
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm černá polyamid 6.6

10174432

Cenové rozmezí
6,3308 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 40.0 mm černá polyamid

10174470

Cenové rozmezí
10,2074 Kč - 10,2074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 20.0 mm černá polyamid

10370544

Cenové rozmezí
21,4885 Kč - 13,1775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 50.0 mm černá polyamid

10370582

Cenové rozmezí
32,9788 Kč - 21,6279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 15.0 mm černá polyamid 6.6

10206256

Cenové rozmezí
6,289 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 25.0 mm černá polyamid

10370452

Cenové rozmezí
21,1817 Kč - 17,7235 Kč

Skladové zásoby
328 Skladem
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 8.0 mm černá polyamid

10370339

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 8.0 mm černá polyamid

10370506

Cenové rozmezí
21,1399 Kč - 13,0102 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 40.0 mm černá polyamid 6.6

10206409

Cenové rozmezí
29,5582 Kč - 28,9962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm černá polyamid 6.6

10206249

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M8 12.7 mm přírodní polyamid

10113370

Cenové rozmezí
5,5421 Kč - 5,3011 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    přírodní
Podpora zacvakávacího zámku M6 9.5 mm přírodní polyamid

10113363

Cenové rozmezí
1,1281 Kč - 0,6247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    přírodní
Podpora zacvakávacího zámku M4 30.0 mm černá polyamid

10206423

Cenové rozmezí
25,9438 Kč - 25,9438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 8.0 mm černá polyamid 6.6

10206362

Cenové rozmezí
21,9277 Kč - 21,5261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Podpora zacvakávacího zámku M3 20.0 mm černá polyamid

10370438

Cenové rozmezí
25,3372 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 40.0 mm černá polyamid

10370483

Cenové rozmezí
33,5227 Kč - 21,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 12.0 mm černá polyamid

10370520

Cenové rozmezí
24,124 Kč - 14,8508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 35.0 mm černá polyamid

10370568

Cenové rozmezí
34,3454 Kč - 21,7813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid

10370353

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 14,6836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm černá polyamid 6.6

10206263

Cenové rozmezí
23,5662 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Barva
    černá