10370568
310435659902
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 34,3454 Kč |
500 - 999 | 26,0623 Kč |
1000 + | 21,7813 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Female Thread Fix |
Special Features | Threaded |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Locking Head Height A | 9.5 mm |
Locking Head Height A | 0.374 in |
Spacer Length | 35.0 mm |
Spacer Length | 1.378 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku