Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 206
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Vzdálenost mezi ploškami Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Typ Koupit
6,1472 Kč - 6,1472 Kč 4500 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5,4291 Kč - 5,4291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Vnitřní závit
5,4291 Kč - 5,4291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Vnitřní závit
6,1472 Kč - 6,1472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Vnitřní závit
6,5207 Kč - 6,5207 Kč 70940 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
6,1472 Kč - 6,1472 Kč 200 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Vnitřní závit
10,0684 Kč - 10,0684 Kč 5363 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
6,1472 Kč - 6,1472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Vnitřní závit
10,5136 Kč - 10,5136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Vnitřní závit
6,1472 Kč - 6,1472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Vnitřní závit
10,0684 Kč - 10,0684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Vnitřní závit
6,1472 Kč - 6,1472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Vnitřní závit
5,4291 Kč - 5,4291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
5,4291 Kč - 5,4291 Kč 276 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
9,1204 Kč - 9,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Vnitřní závit
6,1472 Kč - 6,1472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
5,4722 Kč - 5,4722 Kč 5 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
10,0684 Kč - 10,0684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Vnitřní závit
9,1204 Kč - 9,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Vnitřní závit
5,4291 Kč - 5,4291 Kč 5500 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Vnitřní závit
  • z/ze 11
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm černá polyamid 6.6

10174517

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 10.0 mm černá polyamid 6.6

10174548

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku M3 5.0 mm černá polyamid

10174623

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 18.0 mm černá polyamid

10174692

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm černá polyamid 6.6

10174425

Cenové rozmezí
6,5207 Kč - 6,5207 Kč

Skladové zásoby
70940 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 5.0 mm černá polyamid 6.6

10174494

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
Podpora zacvakávacího zámku 45.0 mm černá polyamid 6.6

10174739

Cenové rozmezí
10,0684 Kč - 10,0684 Kč

Skladové zásoby
5363 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 20.0 mm černá polyamid

10174586

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 40.0 mm černá polyamid

10174470

Cenové rozmezí
10,5136 Kč - 10,5136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 18.0 mm černá polyamid

10174579

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 45.0 mm černá polyamid

10174616

Cenové rozmezí
10,0684 Kč - 10,0684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M3 7.0 mm černá polyamid

10174913

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm černá polyamid 6.6

10174654

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm černá polyamid 6.6

10174784

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 45.0 mm černá polyamid

10174999

Cenové rozmezí
9,1204 Kč - 9,1204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm černá polyamid 6.6

10175033

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm černá polyamid 6.6

10430545

Cenové rozmezí
5,4722 Kč - 5,4722 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Female Thread
  • Barva
    černá
Podpora zacvakávacího zámku M3 50.0 mm černá polyamid

10174630

Cenové rozmezí
10,0684 Kč - 10,0684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 40.0 mm černá polyamid

10174722

Cenové rozmezí
9,1204 Kč - 9,1204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
Podpora zacvakávacího zámku M4 6.0 mm černá polyamid 6.6

10321881

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Typ
    Vnitřní závit
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    9.5 mm
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock