Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 3800 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 16,7613 Kč - 27,2476 Kč | 3700 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 20,7774 Kč - 32,7278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 12,1456 Kč - 19,6618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,1176 Kč - 5,1176 Kč | 656 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 6,3726 Kč - 6,3726 Kč | 30 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 5,2012 Kč - 9,4962 Kč | 11000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 3,4025 Kč - 6,2192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 3,7232 Kč - 6,8189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 80 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 11,5181 Kč - 12,1178 Kč | 50 Skladem |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 9,1421 Kč - 9,1421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 13,4844 Kč - 21,8929 Kč | 4500 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 16,9426 Kč - 26,6759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff