Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4585 Kč - 18,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 9,1421 Kč - 9,1421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 6,775 Kč - 6,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 6,775 Kč - 6,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | 2000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 1,7141 Kč - 1,7141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 2,68 Kč - 2,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 2,4488 Kč - 2,4488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 2,2174 Kč - 2,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 1,8198 Kč - 1,8198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 1,506 Kč - 2,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 1,871 Kč - 1,871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 6,775 Kč - 6,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 2,6076 Kč - 5,1403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 1,5373 Kč - 1,5373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 4,3106 Kč - 4,7897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 4,7766 Kč - 5,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vnitřní závit