10159866
LCBS-L-10-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 10,6815 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | #4,M3 |
Hole Diameter A | 3.2 mm |
Hole Diameter A | 0.126 in |
Locking Head Height A | 10.0 mm |
Locking Head Height A | 0.394 in |
Spacer Length | 15.9 mm |
Spacer Length | 0.626 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku