Menu Vyhledávání

Rozpěrky se spínacím nýtem

Skladem

Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní průměr otvoru panelu Tloušťka panelu Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
4,2513 Kč - 5,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,2801 Kč - 9,5476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
3,763 Kč - 4,4524 Kč 940 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
4,6535 Kč - 10,3366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
22.0 mm
4,1365 Kč - 4,912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
4,5243 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 6.0 mm (L) polyamid 6.6

10304235

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 4,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 7.0 mm (L) polyamid

10304242

Cenové rozmezí
9,5476 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 5.0 mm (L) polyamid 6.6

10636169

Cenové rozmezí
4,4524 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
940 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.0 mm (L) polyamid

10104637

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 4,6535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 3.0 mm (L) polyamid 6.6

10104620

Cenové rozmezí
4,912 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 10.0 mm polyamid 6.6

10304259

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm