10104637
551785
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 10,3366 Kč |
| 1000 - 4999 | 5,5009 Kč |
| 5000 + | 4,6535 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění montážním nýtem |
| Kompatibilní průměr otvoru panelu | 3.5 mm |
| Kompatibilní průměr otvoru panelu | 0.138 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 22.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.866 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |