Menu Vyhledávání

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Skladem

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
6,1616 Kč - 6,1616 Kč 15966 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
6,5207 Kč - 8,0001 Kč 15000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
6,5063 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
6,5351 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
6,5063 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
5,027 Kč - 6,1616 Kč 9000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
6,5207 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
5,4435 Kč - 7,957 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
6,5207 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
6,5063 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
6,5351 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
6,5063 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,824 Kč - 3,0161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
6,5063 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
6,9372 Kč - 10,054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5,0414 Kč - 6,1616 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
5,027 Kč - 6,1616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,0414 Kč - 6,1616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
6,5207 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
5,0414 Kč - 6,1616 Kč 9000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • z/ze 3
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005637

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 6,1616 Kč

Skladové zásoby
15966 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005538

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5207 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005569

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005590

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005668

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005729

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005736

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005811

Cenové rozmezí
7,957 Kč - 5,4435 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005439

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005712

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 22.2 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005750

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005682

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005828

Cenové rozmezí
3,0161 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005453

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005781

Cenové rozmezí
10,054 Kč - 6,9372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005422

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005705

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005583

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005620

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005408

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm