10023563
RLCBSPR-9-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,8149 Kč |
5000 + | 4,8248 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 3.2 mm |
Hole Diameter A | 0.126 in |
Locking Head Height A | 4.8 mm |
Locking Head Height A | 0.189 in |
Locking Head Height B | 1.5 mm |
Locking Head Height B | 0.059 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.5 - 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.059 - 0.063 in |
Spacer Length | 14.3 mm |
Spacer Length | 0.563 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku