Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

Nové objednací číslo:

10001967

Staré objednací číslo:

CRLCBSM-12-19

8000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,9443 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 944,30 Kč

1000 x 6,9443 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.5 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 1.2 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás