Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm PA6 přírodní

Tyto obráceně montované rozpěrky s klenutou hlavou se permanentně upevní v panelu nebo v základní desce a podepírají další desku v požadované vzdálenosti. Klenutá hlava zakrývá vyvrtaný montážní otvor a zajišťuje upravený vzhled. Tato rozpěrka je vyrobena z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10381809

Staré objednací číslo:

468755

80 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,1297 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

812,97 Kč

100 x 8,1297 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 3.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 3.1 mm
Tloušťka panelu A 1.4 - 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 7.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás