10331682
100330300002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 11,8389 Kč |
500 - 999 | 8,6456 Kč |
1000 + | 6,4144 Kč |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 3.0 mm |
Hole Diameter A | 0.118 in |
Locking Head Height A | 3.6 mm |
Locking Head Height A | 0.142 in |
Panel Thickness A Range | 1.1 - 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.043 - 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.063 in |
Spacer Length | 9.7 mm |
Spacer Length | 0.382 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku