Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,9761 Kč - 3,3068 Kč 15000 Skladem
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč 4000 Skladem
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,4662 Kč - 6,7351 Kč 990 Skladem
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.7 mm
2,4881 Kč - 2,7647 Kč 9000 Skladem
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
2,7023 Kč - 3,0024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
4,7701 Kč - 5,3001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
1,9243 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
5,4941 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
5,5081 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
3,8626 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
6,7351 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
3,4443 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
5,4941 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
3,7683 Kč - 4,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017739

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10017708

Cenové rozmezí
3,3068 Kč - 2,9761 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017715

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017692

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10017760

Cenové rozmezí
2,7647 Kč - 2,4881 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10017807

Cenové rozmezí
3,0024 Kč - 2,7023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10018101

Cenové rozmezí
5,3001 Kč - 4,7701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017630

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017791

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017821

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017869

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018583

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 17.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017845

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017906

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018576

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110942

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10017937

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018323

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018538

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10630655

Cenové rozmezí
4,6255 Kč - 3,7683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm