Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
2,3516 Kč - 2,6128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,8356 Kč - 3,1506 Kč 2000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,3925 Kč - 2,6584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,8926 Kč - 3,8039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
2,3984 Kč - 3,1793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,7208 Kč - 3,5793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,7076 Kč - 3,5529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,3801 Kč - 2,6445 Kč 2000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,0071 Kč - 3,3411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
3,0378 Kč - 3,3753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
2,2153 Kč - 2,4614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
4,3002 Kč - 4,7781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
2,5538 Kč - 3,1528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
3,249 Kč - 3,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,1415 Kč - 4,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,253 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
4,6119 Kč - 4,6119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
4,2251 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365199

Cenové rozmezí
2,6128 Kč - 2,3516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365243

Cenové rozmezí
3,1506 Kč - 2,8356 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365212

Cenové rozmezí
2,6584 Kč - 2,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365281

Cenové rozmezí
3,8039 Kč - 2,8926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365441

Cenové rozmezí
3,1793 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetový sloupek s nosem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    5.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365236

Cenové rozmezí
3,5793 Kč - 2,7208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365229

Cenové rozmezí
3,5529 Kč - 2,7076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365205

Cenové rozmezí
2,6445 Kč - 2,3801 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365267

Cenové rozmezí
3,3411 Kč - 3,0071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365274

Cenové rozmezí
3,3753 Kč - 3,0378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365182

Cenové rozmezí
2,4614 Kč - 2,2153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365250

Cenové rozmezí
4,7781 Kč - 4,3002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365304

Cenové rozmezí
3,1528 Kč - 2,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 24.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365298

Cenové rozmezí
3,61 Kč - 3,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151327

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151358

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151235

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10002995

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10630457

Cenové rozmezí
4,6119 Kč - 4,6119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003022

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm