10151327
CBLS525A
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,6392 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr otvoru A | 2.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.079 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.126 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 3.2 mm |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
| Délka rozpěrky | 9.5 mm |
| Délka rozpěrky | 0.374 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |