10017616
MSP-2-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 6,7351 Kč |
5000 + | 5,4662 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Non-Locking Two Prong Fix |
Hole B Fix Type | Locking Two Prong Fix |
Body Diameter | 4.6 mm |
Body Diameter | 0.181 in |
Hole Diameter A | 3.9 mm |
Hole Diameter A | 0.154 in |
Hole Diameter B | 3.9 mm |
Hole Diameter B | 0.154 in |
Locking Head Height B | 3.6 mm |
Locking Head Height B | 0.142 in |
Spacer Length | 3.2 mm |
Spacer Length | 0.126 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku