10015773
MDLSP3-6-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,5041 Kč |
5000 + | 3,7928 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Body Diameter | 3.9 mm |
Body Diameter | 0.154 in |
Hole Diameter A | 2.0 mm |
Hole Diameter A | 0.079 in |
Hole Diameter B | 2.5 mm |
Hole Diameter B | 0.098 in |
Locking Head Height B | 2.0 mm |
Locking Head Height B | 0.079 in |
Spacer Length | 9.5 mm |
Spacer Length | 0.374 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku