10015452
MDLSP2-04M-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,3705 Kč |
5000 - 9999 | 1,8685 Kč |
10000 - 24999 | 1,6454 Kč |
25000 - 49999 | 1,4362 Kč |
50000 + | 1,3164 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Body Diameter | 4.6 mm |
Body Diameter | 0.181 in |
Hole Diameter A | 3.5 mm |
Hole Diameter A | 0.138 in |
Hole Diameter B | 3.5 mm |
Hole Diameter B | 0.138 in |
Locking Head Height B | 3.0 mm |
Locking Head Height B | 0.118 in |
Spacer Length | 4.0 mm |
Spacer Length | 0.157 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku